【DO!BOOK・ページリンク】
vxd_en   4 / 25

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


For Air ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.64 For Water ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.66 For Oil ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.68 Construction ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.70 Dimensions ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.72 Replacement Parts ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.75 Contents 61 Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve Series VXD21/22/23 .. Electrical Entry . Grommet . Conduit . DIN terminal . Conduit terminal .. Rated Voltage 100 VAC, 200 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 240 VAC, 230 VAC, 48 VAC, 24 VDC, 12 VDC .. Material Body Brass (C37)/CAC408, Stainless steel Seal NBR, FKM, EPDM .. Solenoid Coil Coil: Class B, Class H Normally closed (N.C.) Normally open (N.O.) Note) .. Valve Model VXD2130 1 VXD21520 VXD22620 Port size (Thread) VXD21420 Model VXD22720 VXD23920 Port size (Flange) Orifice dia. Orifice dia. 35 mmo 40 mmo 50 mmo VXD23820 Note) Except VXD2130 10 mmo 15 mmo 20 mmo 25 mmo 1/4 3/8 1/2 3/8 1/2 3/4 For Air, Water, Oil 32A 40A 50A A VX2 VXD VXZ VXE VXP VXR VXH VXF VX3 VXA VCH.. VDW VQ LVM VCA VCB VCL VCS VCW