【DO!BOOK・ページリンク】
vxz_en   4 / 16

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


For Air ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.82 For Water ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.84 For Oil ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.86 Construction ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.88 Dimensions ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.89 Replacement Parts ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.90 Contents 79 Zero Differential Pressure Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Water, Oil Series VXZ22/23  Rated Voltage 100 VAC, 200 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 240 VAC, 230 VAC, 48 VAC, 24 VDC, 12 VDC  Material Body Brass (C37), Stainless steel Seal NBR, FKM, EPDM  Solenoid Coil Coil: Class B, Class H Normally closed (N.C.) Normally open (N.O.)  Valve  Electrical Entry . Grommet . Conduit . DIN terminal . Conduit terminal Model VXZ2232 0 VXZ2242 0 VXZ2352 0 VXZ2362 0 1/4 (8A) 3/8 (10A) 1/2 (15A) 3/4 (20A) 1 (25A) Port size (Nominal size) 10 mmo 15 mmo 20 mmo 25 mmo Orifice dia. VX2 VXD VXZ VXE VXP VXR VXH VXF VX3 VXA VCH VDW VQ LVM VCA VCB VCL VCS VCW