【DO!BOOK・ページリンク】
p-13-17-thermo   3 / 3

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


HRS Series 型式冷却方式冷却能力kW※ 三相 AC200V仕様三相 AC400V仕様温度安定性 ℃ 設定温度範囲 ℃ 環境対応海外規格 HRSH100 空冷冷凍式   水冷冷凍式 10.5(11.5) ● ● ±0.1 5〜35 屋外対応 IPX4 CEマーキング UL規格 (HRSH150/200/ 250の200Vのみ) HRSH150 15.7 ● ● HRSH200 20.5(20.6) ● ● HRSH250 25(24) ● ● HRSH Series ※( )内は水冷仕様 型式冷却方式冷却能力kW※ 三相 AC200V仕様三相 AC400V仕様温度安定性 ℃ 設定温度範囲 ℃ 環境対応海外規格 HRSH090 空冷冷凍式 水冷冷凍式 9.5(11.0) ● ● ±0.1 5〜40 屋内仕様 CEマーキング (400Vのみ) UL規格 (取得予定) HRSH090 Series ※( )内は水冷仕様 ■バリエーション 型式冷却方式冷却能力kW(50/60Hz) 単相 AC100V仕様単相 AC200V仕様温度安定性 ℃ 設定温度範囲 ℃ 環境対応海外規格 HRSE012 空冷冷凍式 1.0/1.2 ● ● HRSE018 1.4/1.6 ● ● ±2.0 10〜30 屋内仕様― HRSE024 1.9/2.2 ― ● HRSE Series ●:標準対応 △:オプション □:別売付属品 ※1μS/cm以上(1MΩ・cm以下)の純水には標準品でご使用いただけます。 シリーズキャスタ通信機能脱イオン水(純水)対応防塵フィルタ交換式防塵フィルタバイパス配管循環水フィルタ HRS ● ● △※ ● ● □ □ HRSH090 ● ●  ※ ● □ HRSH △ ●  ※ ● □ HRSE ●  ※ ● ● □ □ ■オプション・別売付属品 HRS Series/スタンダードタイプ HRSH Series/インバータタイプ HRSH090 Series/インバータタイプ HRSE Series/ベーシックタイプ 軽量・コンパクト! !温度精度:±0.1℃ !加熱機能付 抜群の性能と多機能が世界標準に 力強くインテリジェンスな世界対応チラー HRSHシリーズの屋内限定モデル 冷却が必要なところでお手軽に トリプルインバータで抜群の省エネ! !温度精度:±0.1℃ !加熱機能付 !屋外仕様 !メンテナンスフリーポンプ(メカシールレス・浸漬式) !ポンプインバータによる吐出圧指定運転 軽量・コンパクトなトリプルインバータモデル !温度精度:±0.1℃ !加熱機能付 !屋内仕様 !設定温度範囲:5〜40℃ !ポンプインバータによる  吐出圧指定運転 トリプルコントロールで大きな省エネ! !温度精度:±2.0℃ !メンテナンスフリーポンプ !電源コード付属 !空冷タイプのみ 1.1kW〜5.9kW 10kW〜25kW 9.5kW〜11kW 1.0kW〜2.2kW 冷凍機 ON/OFF 空冷コンデンサファン 電子バルブコントロール トリプルコントロール 冷凍機ファンバルブ トリプルコントロール ※ UL対応は電源60Hz のみです。 (400V仕様のみ) DCインバータ 冷凍機 DCインバータ ファン インバータ ポンプ (空冷式の場合) トリプルインバータ 冷凍機ファンポンプ トリプルインバータ ※ ※ 水冷式はファンに代わり、制水弁による  放熱水流量制御となります。 ※ 水冷式はファンに代わり、制水弁による  放熱水流量制御となります。 DCインバータ 冷凍機 DCインバータ ファン インバータ ポンプ (空冷式の場合) トリプルインバータ 冷凍機ファンポンプ トリプルインバータ ※ 〈外形寸法〉 HRS012/018/024 . D500×W377×H615mm(40〜43kg) HRS030 ..... D500×W377×H660mm(46〜47kg) HRS050/060 ... D592×W377×H976mm(67〜73kg) (UL規格) ※ (UL規格) ※ (UL規格) ※ (UL規格) ※ (UL規格) ※ ※HRSH150/200/250 空冷200V仕様のみ 型式冷却方式冷却能力kW(50/60Hz) 単相 AC100V仕様単相 AC200V仕様温度安定性 ℃ 設定温度範囲 ℃ 環境対応海外規格 HRS012 空冷冷凍式 水冷冷凍式 1.1/1.3 ● ● ±0.1 5〜40 屋内仕様 CEマーキング UL規格 (60Hzのみ) HRS018 1.5/1.7 ● ― 1.7/1.9 ― ● HRS024 2.1/2.4 ― ● HRS030 2.6/3.2 ― ● HRS050 4.7/5.1 ― ● HRS060 4.9/5.9 ― ●