【DO!BOOK・ページリンク】
s20-219c-mgp   12 / 64

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


+θ −θ L1 ピン穴 A L2 ピン穴 ピン穴 B ※ [底面取付] [側面取付] 戻端、無負荷時の不回転精度qは表の値以下が目安となります。 注意 プレートピン穴位置精度について 本シリンダを取付けた際の、プレートピン穴位置精度は各部品の 加工寸法のバラツキが累積されます。下記の値を参考としてくだ さい。 A = カタログ寸法 ±(0.1+L1×0.0008)[mm] ※o80, o100の場合は0.15となります。 注)負荷による変位とプレートおよびガイドロッドの自重によ るたわみは含みません。 B =±(0.045+L2×0.0016)[mm] プレートの不回転精度高精度ボールブッシュタイプ MGPA チューブ内径 (mm) 不回転精度 q MGPM MGPL MGPA 12 ±0.07° ±0.05° ±0.01° 16 20 ±0.06° ±0.04° 25 32 ±0.05° ±0.03° 40 50 ±0.04° ±0.03° 63 80 ±0.03° ±0.03° 100 トルク:T(N・m) T(N・m) プレート許容回転トルク チューブ内径 (mm) 軸受の種類 ストローク(mm) 10 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 12 MGPM 0.39 0.32 ― 0.27 0.24 0.21 0.43 0.36 0.31 0.27 0.24 0.22 0.19 ― ― ― MGPL/A 0.61 0.45 ― 0.35 0.58 0.50 0.37 0.29 0.24 0.20 0.18 0.16 0.12 ― ― ― 16 MGPM 0.69 0.58 ― 0.49 0.43 0.38 0.69 0.58 0.50 0.44 0.40 0.36 0.30 ― ― ― MGPL/A 0.99 0.74 ― 0.59 0.99 0.86 0.65 0.52 0.43 0.37 0.32 0.28 0.23 ― ― ― 20 MGPM ― 1.05 ― 0.93 0.83 0.75 1.88 1.63 1.44 1.28 1.16 1.06 0.90 0.78 0.69 0.62 MGPL/A ― 1.26 ― 1.03 2.17 1.94 1.52 1.25 1.34 1.17 1.03 0.93 0.76 0.65 0.56 0.49 25 MGPM ― 1.76 ― 1.55 1.38 1.25 2.96 2.57 2.26 2.02 1.83 1.67 1.42 1.24 1.09 0.98 MGPL/A ― 2.11 ― 1.75 3.37 3.02 2.38 1.97 2.05 1.78 1.58 1.41 1.16 0.98 0.85 0.74 32 MGPM ― ― 6.35 ― ― 5.13 5.69 4.97 4.42 3.98 3.61 3.31 2.84 2.48 2.20 1.98 MGPL/A ― ― 5.95 ― ― 4.89 5.11 4.51 6.34 5.79 5.33 4.93 4.29 3.78 3.38 3.04 40 MGPM ― ― 7.00 ― ― 5.66 6.27 5.48 4.87 4.38 3.98 3.65 3.13 2.74 2.43 2.19 MGPL/A ― ― 6.55 ― ― 5.39 5.62 4.96 6.98 6.38 5.87 5.43 4.72 4.16 3.71 3.35 50 MGPM ― ― 13.0 ― ― 10.8 12.0 10.6 9.50 8.60 7.86 7.24 6.24 5.49 4.90 4.43 MGPL/A ― ― 9.17 ― ― 7.62 9.83 8.74 11.6 10.7 9.83 9.12 7.95 7.02 6.26 5.63 63 MGPM ― ― 14.7 ― ― 12.1 13.5 11.9 10.7 9.69 8.86 8.16 7.04 6.19 5.52 4.99 MGPL/A ― ― 10.2 ― ― 8.48 11.0 9.74 13.0 11.9 11.0 10.2 8.84 7.80 6.94 6.24 80 MGPM ― ― 21.9 ― ― 18.6 22.9 20.5 18.6 17.0 15.6 14.5 12.6 11.2 10.0 9.11 MGPL/A ― ― 15.1 ― ― 23.3 22.7 20.6 18.9 17.3 16.0 14.8 12.9 11.3 10.0 8.94 100 MGPM ― ― 38.8 ― ― 33.5 37.5 33.8 30.9 28.4 26.2 24.4 21.4 19.1 17.2 15.7 MGPL/A ― ― 27.1 ― ― 30.6 37.9 34.6 31.8 29.3 27.2 25.3 22.1 19.5 17.3 15.5 6 ガイド付薄形シリンダ MGP Series オートスイッチオーダーメイド 基本形エアクッション付 MGP MGP