【DO!BOOK・ページリンク】 s20-219c-mgp 51 / 64 10秒後にBOOKのページに移動します |
|
COM 入力 (PLC内部回路) 青 黒 茶 オートスイッチ COM 入力 (PLC内部回路) 青 茶 オートスイッチ COM 入力 (PLC内部回路) 青 黒 茶 オートスイッチ 入力 COM (PLC内部回路) 青 茶 オートスイッチ リレー 負荷 青 黒 茶 オートスイッチ2 青 黒 茶 オートスイッチ1 負荷 青 黒 茶 オートスイッチ2 青 黒 茶 オートスイッチ1 リレー 青負荷 黒 茶 オートスイッチ2 青 黒 茶 オートスイッチ1 負荷 青 黒 茶 オートスイッチ2 青 黒 茶 オートスイッチ1 負荷 青 茶 オートスイッチ2 青 茶 オートスイッチ1 負荷 青 黒 茶 オートスイッチ2 青 黒 茶 オートスイッチ1 負荷 青 黒 茶 オートスイッチ2 青 黒 茶 オートスイッチ1 負荷 青 茶 オートスイッチ2 青 茶 オートスイッチ1 2線式のAND接続2線式のOR接続 3線式PNP出力のOR接続 (リレーを使用する場合) (オートスイッチのみで行う場合) 3線式PNP出力のAND接続 3線式NPN出力のOR接続 (リレーを使用する場合) (オートスイッチのみで行う場合) 3線式NPN出力のAND接続 2線式 3線式PNP 2線式 3線式NPN AND(直列)、OR(並列)接続例 シンク入力仕様の場合ソース入力仕様の場合 ご使用になる前に オートスイッチ/結線方法、接続例 ON時の負荷電圧=電源電圧.残留電圧×2個 =24V.4V×2個 =16V 例:電源電圧DC24V オートスイッチ内部降下電圧4V OFF時の負荷電圧=漏れ電流×2個×負荷インピーダンス =1mA×2個×3kΩ =6V 例:負荷インピーダンス3kΩ オートスイッチ漏れ電流1mA (無接点) (有接点) オートスイッチ2 個を AND接続した場合ON時 の負荷電圧が低下し負荷 の作動不良を生じる場合 があります。 また、表示灯はオートス イッチ2個がON状態と なったとき点灯します。 負荷電圧仕様が20V未満 のオートスイッチは、使 用できません。 オートスイッチ2個を OR接続した場合OFF 時の負荷電圧が大きく なり作動不良を生じる 場合があります。 漏れ電流がないため、 OFF時の負荷電圧が大 きくなることはありま せんが、ON状態のオー トスイッチ個数により、 オートスイッチに流れ る電流値が分散、減少 するため、表示灯が暗 くなり、点灯しない場 合もあります。 PLCの入力仕様により接続方法が異なりますので、PLCの入力仕様に応じて接続してください。 ※無接点オートスイッチを使用時の入力判定は、50ms間の信号は無効となるように、 設備上にて設定願います。 43 |