【DO!BOOK・ページリンク】
s20-219c-mgp   58 / 64

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


50 オーダーメイド仕様 MGP Series MB MA MD 六角対辺MC oMG ML+調整量 MH+ストローク+調整量 (A:10mm,B:25mm) ストローク MP MT MK oDA (ピストンロッド外径) 5 材質ステンレス鋼-XC6 表示記号 6 可変行程シリンダ/押出し調整形-XC8 表示記号 y止め輪 eプレート wガイドロッド qピストンロッド t六角穴付プラグ rプレート取付ボルト (mm) ( )は標準形と同一です。 チューブ 内径(mm) XC6A XC6B DA FA FB DA 12 (6) 8 5 (6) 16 (8) 8 5 (8) 20 (10) 9 7 (10) 25 (10) 10 6 (10) 32 (14) 12 10 (14) 40 (14) 12 10 (14) 50 20 16 12 20 63 20 16 12 20 80 25 19 21 25 100 30 22 28 30 MGPM,MGPL,-Z-XC6ョ共通寸法表 ML 標準型式表示方法を表示XC6 A 型式表示方法 MGP 材質ステンレス鋼 追記号 仕様 水に浸るなど錆の発生や腐食の心配のある場合に適しています。 A 鉄部品ステンレス鋼 B ロッド類ステンレス鋼 ステンレス材質変更箇所 A q、w、e、r、t、y B q、w、t、y 上記以外の仕様および外形寸法標準形と同一 シリーズ型式作動方式 MGP-Z 標準形 MGPM 複動形 MGPL 複動形 適用シリーズ ヘッド側にストローク調整機構を設け、出側のストローク調整を行います。(ストローク調整後、両側クッション付は片側クッション付となります。) 適用シリーズ チューブ内径 型式表示方法 可変行程シリンダ/押出し調整形 ● ストロークストローク調整記号Z XC8 シリーズ型式作動方式 MGP-Z 標準形 MGPM 複動形 MGPL 複動形 MGPA 複動形 使用上のご注意 qシリンダの作動中、ストローク調整用のストッパ金具と シリンダ本体との間に挟まれますと、人体および周辺機 器に損害を与えてしまう恐れがありますので、必要に応 じて保護カバーを取付けるなどの保護対策を行ってく ださい。 wストローク調整時は、スパナ等によりストッパ金具を必 ず固定した後、ロックナットを緩めてください。ストッ パ金具を固定せずロックナットを緩めますと、負荷とピ ストンロッドの締結部や、負荷側とストッパ金具側のピ ストンロッドの締結部が先に緩み、思わぬ事故や故障と なる可能性がありますので注意してください。 警告 仕様 ストローク調整記号A B ストローク調整範囲(mm) 0.10 0.25 上記以外の仕様標準形と同一 MGPM,MGPL,MGPA共通寸法表(mm) チューブ 内径(mm) DA MA MB MC MD oMG MH MK ML MP MT 12 ( 6) 27 13 8 M4×0.7 14 20 5.5 10 3 3 16 ( 8) 28 16 10 M5×0.8 14 20 5.5 10 3 3 20 (10) 33 22 12 M6×1 20 26 7 14 3 4 25 12 41 25 12 M6×1 20 27 7 14 3 5 32 16 51 32 17 M8×1.25 25 35 9 18.5 4 6 40 16 60 32 19 M10×1.25 25 35 10 17 4 6 50 20 71 38 24 M14×1.5 35 46 13 21 4 8 63 20 84 50 24 M14×1.5 35 46 13 21 4 8 80 25 114 50 32 M20×1.5 45 55 16 30 4 9 100 30 140 65 32 M20×1.5 45 58 16 30 4 12 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) ( )は標準形と同一です。 MGP MLA 外形寸法図 oDA FA FB オートスイッチオーダーメイド 基本形エアクッション付 MGP MGP A