【DO!BOOK・ページリンク】
s20-219c-mgp   62 / 64

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


54 オーダーメイド仕様 MGP Series MGPM-□Z標準寸法と同一寸法 ZZ ガイドロッド シリンダの 取付面 スプラッシュゾーン 設置不可 食品ゾーン 設置不可 非食品ゾーン 設置可 食品 容器 表示記号 11 底面取付タイプ-XC82 ロッド引込時、ガイドロッドがボディ底面より出張らないため、底面取付時ガイドロッドの逃がし穴加工が不要となります。 型式表示方法 シリーズ型式作動方式 MGP-Z 標準形MGPM 複動形 適用シリーズ 軸受の種類 M すべり軸受 シリンダストローク(mm) 底面取付 タイプ チューブ内径適用ストローク 12.25 75, 100 32.100 25, 50, 75, 100 チューブ内径(mm) 12 12mm 16 16mm 20 20mm 25 25mm 32 32mm 40 40mm 50 50mm 63 63mm 80 80mm 100 100mm MGP M チューブ内径ストロークZ XC82 MGP MLA 注) ガイドロッド用ブッシュの全長寸法(ZZ)は 標準品よりも短くなります。 12 食品機械用グリース仕様-XC85 表示記号 注1)本製品の食品ゾーンでの使用は避けてください。(右図参照ください。) 注2)スプラッシュゾーンにおいて、洗浄する箇所でご使用になる場合、耐水性機能が必要となりますので別途お問合せください。 注3)必ず無給油でご使用ください。 注4)メンテナンスの際は下記グリースパックを使用してください。 GR-H-010(グリース:10g入り) 注5)本シリンダのメンテナンス時期は標準シリンダと異なりますので、当社へご確認ください。 潤滑グリースに食品機械用グリース(NSF-H1 認証品)を使用。 適用シリーズ シリーズ型式作動方式 MGP-Z 標準形 MGPM 複動形 MGPL 複動形 MGPA 複動形 エアクッション付 MGPM 複動形 MGPL 複動形 MGPA 複動形 食品機械用グリース仕様 型式表示方法 標準型式表示方法を表示XC85 仕様 周囲温度範囲0℃.60℃ パッキン類材質ニトリルゴム 使用グリース食品用グリース オートスイッチ取付可能 外形寸法標準形と同一 上記以外の仕様標準形と同一 「本シリンダに使用しているグリース」が手に付着した状態でタバコ等を 吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがあり ますのでご注意ください。 使用上のご注意 警告 食品ゾーン…………… 食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品 が商品として扱われる環境。 スプラッシュゾーン… 食品が直接シリンダ部品に接触する場合もあ るが、接触した食品は商品として使用されな い環境。 設置不可ゾーン 非食品ゾーン………… 食品とは接触しない環境。 設置可ゾーン オートスイッチオーダーメイド 基本形エアクッション付 MGP MGP