【DO!BOOK・ページリンク】
s50-37-kq2   123 / 126

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


oD 45° 45° ザグリ径oD3 シール座面口径oD2 Rz25 (シール面) 面取口径oD1 めねじ傾き角度 1°以下 45° Rz12.5 oD 管継手&チューブ/共通注意事項r ご使用の前に必ずお読みください。 接続ねじの締込方法 注意 q接続ねじM3, M5, 10-32UNFのめねじ面取径 ISO16030(空気圧流動力.接続.ポートおよびスタッドエン ド)に準拠して、下表の面取径を推奨します。 面取りを行うことにより、ねじ加工性.バリの防止にも有効 です。 めねじ面取口径 接続ねじ サイズ 面取口径oD(推奨値) mm M3 3.1.3.4 M5 5.1.5.4 10-32UNF 5.0.5.3 注意 ※Uniねじの場合、面取部でシールするため、Rz12.5が必要です。 wシール剤付R, NPT/Uniねじの面取径 めねじ面取口径 接続ねじ サイズ 面取口径oD(推奨値) G Rc NPT, NPTF 1/16 ― ― 8.2. 8.4 1/8 10.2.10.6 10.2.10.4 10.5.10.7 1/4 13.6.14.0 13.6.13.8 14.1.14.3 3/8 17.1.17.5 17.1.17.3 17.4.17.6 1/2 21.4.21.8 21.4.21.6 21.7.21.9 接続めねじ:Rc, NPT, NPTF 接続めねじ:G yUniねじ管継手の場合 1)ねじ部手締め後、ボディの六角面を使用し適正なスパナで、 下記増締め角度で締込んでください。参考値としては下表 の締付トルクとなります。 2)ガスケットは6.10回の繰り返し使用が可能です。また、 ガスケット破損部は、容易に交換できます。破損したガス ケットは、ガスケットを持ってねじを緩める方向に回して 取外しますが、取りづらい場合はニッパ等で切断してくだ さい。その場合、継手の45°ガスケット座面はシール面で すから傷付けないようご注意ください。 Uniねじサイズ手締め後の増締め角度 deg 締付トルク N・m 1/8 30.45 3. 4 1/4 15.30 4. 5 3/8 15.30 8. 9 1/2 15.30 14.15 Uniねじサイズ手締め後の増締め角度 deg 締付トルク N・m 1/8 30.60 3. 5 1/4 30.60 8.12 3/8 15.45 14.16 1/2 15.30 20.22 tパッキンシール管継手R, NPT, Gねじの場合 1)ねじ込みの際は、下表の適正締付トルクにて締込んでくだ さい。 2)ねじ込みが浅いと、シール不良やねじの緩みの原因となり ます。 3)再使用について q通常6.10回の再使用が可能です。 wシールリングは、交換できません。 接続ねじサイズ (R, NPT, G) 適正締付トルク N・m 1/16, 1/8 3. 5 1/4 8.12 3/8 15.20 1/2 20.25 eパッキンシール管継手(R, NPT, G)のめねじ面取径 1)座面表面粗さ:Rz25以下 2)面取口径oD1、シール座面径oD2下表参照 3)めねじ傾き角度:1°以下 4)めねじにザグリを設けた場合のザグリ径寸法oD3 !六角対辺がある機種:ボディ六角対辺X1.1以上 !六角以外の機種(六角穴付ハーフユニオンなど):ボディ 外径寸法+0.2mm以上 ※機種により六角対辺、ボディ外径は同ねじサイズでも 異なりますので、カタログ寸法表をご参照ください。 5)めねじに油分やシール剤が付着している場合、製品の破損原 因となりますので、配管前に除去いただくようお願いします。 接続ねじサイズ面取口径 oD1mm シール座面径 oD2mm R1/8 10.2.10.4 12以上 R1/4 13.6.13.8 17以上 R3/8 17.1.17.3 21以上 R1/2 21.4.21.6 27以上 NPT1/16 8.2. 8.4 11.11以上 NPT1/8 10.5.10.7 12.7以上 NPT1/4 14.1.14.3 17.46以上 NPT3/8 17.4.17.6 22以上 NPT1/2 21.7.21.9 28.7以上 G1/8 10.2.10.6 12以上 G1/4 13.6.14.0 17以上 G3/8 17.1.17.5 21以上 G1/2 21.4.21.8 27以上 119