【DO!BOOK・ページリンク】
3-p0337-0408-mgp_en   3 / 73

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


MGPM MGPL Basic type Slide bearing Ball bushing . . . . キ キ キ キ キ キ キ キ . . キ キ キ . キ キ キ Air cushion 12- 13- 25- 25A- 20- 21- R/V XB6 XB9 XB10 XB13 XB22 XC4ュ XC6ュ XC8 XC9 XC19 XC22 XC35ュ XC69 XC79 XC82 XC92 X144 X867 Clean series Note 1) Clean series Note 1) Copper (Cu)-free Note 7) Copper (Cu) and zinc (Zn)-free Note 7) Copper Note 6)/Fluorine-free Copper-free/Clean series Note 1) Water resistant Note 2) Heat resistant cylinder (.10 to 150°C) Note 3) Low speed cylinder (10 to 50 mm/s) Intermediate stroke (Exclusive body) Low speed cylinder (5 to 50 mm/s) Shock absorber/Soft type With heavy duty scraper Note 4) Made of stainless steel Adjustable stroke cylinder/Adjustable extension type Adjustable stroke cylinder/Adjustable retraction type Intermediate stroke (Spacer type) Fluororubber seals Note 5) With coil scraper Note 4) With shock absorber Bottom mounting style Dust resistant cylinder Symmetrical port position Lateral piping type (Change of plug position) o12 to 100 Series MGP Note 1) MGPL: 12 to 63 only Note 2) MGPL: 20 to 100 only Note 3) Without cushion, MGPL: (.). (ア): With auto switch Note 4) For o20 to o100 only Note 5) Without cushion, MGPL: (.). Note 6) Copper-free for the externally exposed part. Note 7) For details, refer to the SMC website. . . . . . キ キ キ キ キ キ キ キ キ . キ キ キ キ キ キ キ キ MGPM MGPL Slide bearing Ball bushing . キ キ キ キ キ キ . . キ キ キ . キ キ . . キ . キ . キ . キ キ キ o16 to 100 . キ . . キ キ . キ キ キ キ キ . キ キ . . キ キ キ . キ キ キ キ キ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー Bearing Type Bore size Basic type With air cushion With end lock Combinations of Standard Products and Made : Standard : Made to Order specifications ア : Special product (Contact SMC for details.) . : Not available Machining tapped hole, drilled hole and pin hole additionally 338