【DO!BOOK・ページリンク】
s140-8-xla   5 / 13

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


3 フランジ面 左 フランジ面 右 フランジ側 フランジ面 裏 q w e r t y u XLA 16 2 M9N A qフランジサイズ yオートスイッチ数/取付位置 eインジケータおよび操作ポート方向 tオートスイッチの種類 型式表示方法 r温度仕様/ヒータの有無 ・シ.ル材質変更箇所とリーク量 uボディ表面処理/シール材質およびシール箇所の変更 ・シール材質 ※三菱電線工業(株)製 注1)常温時、ガス透過を除く 注2)シール箇所は構造図P.4の部品No.をご参照ください。 表中の丸数字は構造図の部品No.を示します。 無記号(標準)以外を選択される場合、記号の先頭に必ずX(エックス) を記入しボディ表面処理、シール材質、変更箇所の順に並べて表示 してください。 ・ボディ表面処理 例)XLA-16-2M9NA-XAN1A Barrel PerfluoroR は松村石油(株)の登録商標です。 KalrezR はデュポン(株)の登録商標です。 ChemrazR はグリーン, ツイードアンドカンパニー社の登録商標です。 wフランジの種類 注)サイズ16はH4, H5対応不可、サイズ25はH4対応不可 XLA Series アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール 注1)上記オートスイッチは高温タイプへの取付不可です。 注2)リード線長さは0.5m(標準)。1mの場合はM、3mの場合はL、5mの場合 はZを末尾に表示してください。 例)-2M9NL RoHS 記号種類適応フランジサイズ 無記号KF(NW) 16・25・40・50・63・80 D K(DN) 63・80 記号表面処理 無記号外部:硬質アルマイト、内部:素地 A 外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト 記号シール材質配合NO. 無記号FKM 1349-80※ N1 EPDM 2101-80※ P1 Barrel PerfluoroR 70W Q1 KalrezR 4079 R1 ChemrazR SS592 R2 SS630 R3 SSE38 S1 VMQ 1232-70※ T1 FKM for Plasma 3310-75※ 記号変更箇所注2) リーク量 Pa・m3/s以下注1) 内部外部 無記号なし1.3×10.10(FKM) 1.3×10.11(FKM) A w,e,r 1.3×10.8 1.3×10.9 B w,e 1.3×10.8 1.3×10.9 C r 1.3×10.10(FKM) 1.3×10.9 D w 1.3×10.8 1.3×10.11(FKM) E w,r 1.3×10.8 1.3×10.9 記号温度範囲ヒータの有無 無記号5.60℃ . 高温タイプ H0 5.150℃ . H4 100℃用ヒータ付 H5 120℃用ヒータ付 記号オートスイッチ型式備考 無記号. オートスイッチなし(マグネットなし) M9N(M)( L)( Z)D-M9N(M)(L )(Z ) M9P(M()L()Z)D-M9P(M()L()Z ) 無接点オートスイッチ M9B(M)( L)( Z)D-M9B(M)(L )(Z ) A90(L) D-A90(L) 有接点オートスイッチ(フランジ A93(M()L()Z)D-A93(M()L()Z ) サイズ16は対応しておりません) M9// . オートスイッチなし(マグネット付) 記号インジケータ操作ポート方向 無記号インジケータなしフランジ側 A インジケータ付 フランジ側 F フランジ面 左 G フランジ面 裏 J フランジ面 右 K インジケータなし フランジ面 左 L フランジ面 裏 M フランジ面 右 記号数量検出位置 無記号オートスイッチなし. A 2ケ付弁開閉 B 1ケ付弁開 C 1ケ付弁閉 サイズ 16 25 40 50 63 80 XLA A