【DO!BOOK・ページリンク】
s140-8-xla   6 / 13

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


4 アルミニウム製 高真空L型バルブ XLA Series インジケータ(オプション) ヒータ(オプション) オートスイッチ(オプション) qボンネットAss'y(保守部品)※  (weyuio含む) uベローズAss'y(保守部品)※  (yi含む)  ベローズ(材質:SUS316L) ベローズ側排気 wバルブシール1(保守部品)※ tボディ(材質:A6063) yバルブ(材質:SUS304) パイロットポート r外部シール(保守部品)※ eバルブシール2(保守部品)※ oナットAss'y(保守部品)※ iベローズホルダ(材質:SUS304) マグネット(オプション) 《オプション説明》 オートスイッチ: ヒータ    : インジケータ : 《作動説明》 パイロットポートからパイロット圧を加え ることにより、ピストンと連結したバルブ はスプリング力や圧力による作用力を振切 り、開きます。 マグネットでオートスイッチを作動します。オートスイッチ2ヶで"開閉"、オ ートスイッチ1ヶで"開"または"閉"の位置を検出します。温度の適用は一般用(5 .60℃)のみです。 サーミスターを用い簡易的に加熱します。 製品のサイズにより異なりますが、100・120℃にボディを加熱します。 サイズと設定温度によりサーミスターの種類と使用数が異なります。高温仕様 の場合、ボンネットAss'yは耐熱構成です。 バルブ開でボンネット上面中心付近に、マークを目視できます。 構造・作動 注1)コンダクタンスは同一寸法のエルボの“分子流”での値で代表しています。 注2)製品加熱用ヒータの仕様はP.6共通オプション仕様z加熱用ヒータをご参照ください。 バルブ側排気 ※保守部品につきましてはP.10をご参照ください。 仕様 型式XLA-16-2 XLA-25-2 XLA-40-2 XLA-50-2 XLA-63-2 XLA-80-2 弁の形式常時閉(加圧開・スプリングシール) 使用流体不活性ガス系の真空 使用温度 ℃ 5.60(高温タイプの場合: 5.150) 使用圧力 Pa(abs) 1×10-6.大気圧 コンダクタンス L/s注1) 5 14 45 80 160 200 リーク量 Pa・m3/s 内部標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く 外部標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く フランジの種類KF(NW) KF(NW)・K(DN) 主な材質本体:アルミ合金  ベローズ:SUS316L  要部:ステンレス、FKM(標準シール材) 表面処理外部:硬質アルマイト  内部:素地 パイロット圧 MPa(G) 0.4.0.7 パイロットポート接続口径M5 Rc1/8 質量 kg 0.28 0.47 1.1 1.7 3.1 5.1