【DO!BOOK・ページリンク】 s50-37-kq2 37 / 126 10秒後にBOOKのページに移動します |
|
Order Made 適用チューブ 仕様 主要部品材質 注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。 注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。 ワンタッチ着脱。 真空.100kPa使用可能 ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 チューブ保持力を増大。 低真空から1MPaまで使用可能 特殊形状により、確実なシールおよび、 チューブ挿入時の抵抗が小。 軽い取外し力 チャックがチューブへ必要以上に 喰い込むのを防止。 狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転し、 位置決めが可能。 パッキンスタッド リリースブッシュ(オレンジ色) Oリング ボディ リリースブッシュ(オレンジ色) ボディ チャック ガイド チャック ガイド パッキン UNF, NPT 接続ねじ ※ねじ部がなくボディ材質が樹脂のみの製品は全て銅系不可仕様となります。 オーダーメイド仕様 (詳細はP.56をご参照ください。) インチサイズ ワンタッチ管継手 KQ2 Series 適用チューブ:インチサイズ 接続ねじ:UNF, NPT 使用流体空気、水注1) 使用圧力範囲注2) ー100kPa.1MPa 保証耐圧力(23℃時) 3MPa 周囲温度および使用流体温度.5.60℃、水の場合:0.40℃ (凍結なきこと) ねじ 取付部ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ) JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) ナット部JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) ねじ部のシールシール剤付 ボディC3604, PBT, PP スタッドC3604(ねじ部) チャックSUS304 ガイドSUS304 リリースブッシュPOM パッキン、OリングNBR ガスケットSUS304・NBR チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン チューブ外径o1/8", o5/32", o3/16", o1/4", o5/16", o3/8", o1/2" 33 |