![]() |
【DO!BOOK・ページリンク】 s50-37-kq2 89 / 126 10秒後にBOOKのページに移動します |
パッキンシール 適用チューブ 仕様 主要部品材質 注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。 注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。 ワンタッチ着脱。 真空一100kPa使用可能 パッキンシール方式により、 ねじ込み時間を大幅に削減 ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 チューブ保持力を増大。 低真空から1MPaまで使用可能 特殊形状により、確実なシールおよび、 チューブ挿入時の抵抗が小。 軽い取外し力 チャックがチューブへ必要以上に 喰い込むのを防止。 狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転し、 位置決めが可能。 パッキン スタッド リリースブッシュ Oリング ボディ パッキンシール構造へ変更す ることで配管施工性が向上 シールリング チャック ガイド NPT 接続ねじ パッキンシール方式 インチサイズ ワンタッチ管継手 KQ2 Series 適用チューブ:インチサイズ 接続ねじ:NPT 使用流体空気、水注1) 使用圧力範囲注2) ー100kPa.1MPa 保証耐圧力(23℃時) 3MPa 周囲温度および使用流体温度.5.60℃、水の場合:0.40℃ (凍結なきこと) ねじ 取付部ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ) JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) ナット部JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) ねじ部のシール剤シールリング ボディC3604, PBT, PP スタッドC3604(ねじ部) チャックSUS304 ガイドSUS304 リリースブッシュPOM パッキン、Oリング、シールリングNBR チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン チューブ外径o1/8", o5/32", o3/16", o1/4", o5/16", o3/8", o1/2" A 85 | |