【DO!BOOK・ページリンク】
c-08-6a-2dent   149 / 151

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


オートスイッチ取付金具/部品品番 適用シリンダシリーズ:90-CDJ2, 90-/91-CDG1, 90-/91-MGG, 90-/91-CDNG 適用オートスイッチ:D-M9BWL-900, D-M9BWSDPC-900, D-A90L-900型 シリンダシリーズ 適用チューブ内径(mm) 10 16 20 25 32 40 50 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― CDG1 MGG CDNG 90-CDJ2 90- 91- 90- 91- 90- 91- qBJ2-010 wBJ3-1 eBBA4 qBJ2-010 wBJ3-1 eBBA4 qBMA2-020 wBJ3-1 eBBA4 qBMA2-025 wBJ3-1 eBBA4 qBMA2-032 wBJ3-1 eBBA4 qBMA2-040 wBJ3-1 eBBA4 qBMA2-050 wBJ3-1 eBBA4 注)BJ2-□□□,BMA2-□□□に付属のオートスイッチ取付ビスは鋼材のため、ステンレス製取付ビスセットBBA4をご使用ください。 適用シリンダシリーズ:90-/91-CDA2, 90-/91-CDNA 適用オートスイッチ:D-M9BW(V)L-900, D-M9BW(V)SDPC-900, D-A90L-900型 シリンダシリーズ 適用チューブ内径(mm) 40 50 63 80 100 90-BA7-040 90-BA7-040 CDA2 CDNA 90- 91- 90- 91- 90-BA7-063 90-BA7-080 90-BA7-080 注)o50には、D-A90L-900型の取付が不可となります。 品番適用オートスイッチ取付金具品番 内容 部品名 オートスイッチ取付ビスM3×0.5×14L 1 BJ2-010・BJ2-016 BMA2-020・BMA2-025・BMA2-032 BMA2-040・BMA2-050 サイズ員数 BBA4 ステンレス製取付ビスセットの詳細内容 オートスイッチ 止ねじ(不使用) スイッチスペーサ (ステンレス鋼) e スイッチホルダ (樹脂) d スイッチブラケット (ステンレス鋼) c オートスイッチ取付ビス (鋼材) b オートスイッチ取付バンド a qBJ2-□□□, BMA2-□□□は図のa, bの セットとなります。 wBJ3-1は図のc, d, eのセットとなります。 オートスイッチ 131 方向制御機器 アクチュエータエアチャック 清浄化機器 エアフィルタ・ 圧力制御機器 駆動制御関連機器 真空機器 検出スイッチ オートスイッチ