![]() |
【DO!BOOK・ページリンク】 c-08-6a-2dent 32 / 151 10秒後にBOOKのページに移動します |
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド o20, o25, o32, o40, o50 CDG1 Series 型式表示方法 CDG1 L N 25 100 チューブ内径 20 25 32 40 50 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm オートスイッチ付M9BWL シリンダストローク(mm) 形式 N ラバークッション (磁石内蔵) オートスイッチ付 取付支持形式 B L F G U T D 基本形 軸方向フート形 ロッド側フランジ形 ヘッド側フランジ形 ロッド側トラニオン形 ヘッド側トラニオン形 クレビス形 ※91-のフート形およびロッド 側フランジ形の場合は組付出 荷となります。 無記号 S n 2ヶ付 1ヶ付 nヶ付 オートスイッチ追記号 オートスイッチ 無記号オートスイッチなし ※適用オートスイッチ品番は下表より ご選定ください。 磁石内蔵シリンダの型式 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、 オートスイッチの種類の表示記号は無記 号になります。 (例) CDG1FN32-100 90 二次電池対応シリーズ 90 91 使用材質制限 潤滑保持機能部材付 90- 91- 90- 91- チューブ 内径(mm) 20 25 32 40 50 注1) 標準ストローク(mm) 25、50、75、100、125、150、200 25、50、75、100、125、 150、200、250、300 注2) ロングストローク(mm) 最大製作可能 ストローク (mm) 201〜350 301〜400 301〜450 301〜800 301〜1200 1500 注1)1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。(スペーサは、使用致 しません。) 注2)ロングストロークは、軸方向フート形、ロッド側フランジ形に適用 します。その他の取付支持金具およびロングストローク限界を超 える場合にはストローク選定表で使用できる最大ストロークが決 定します。 取付支持金具手配内訳 数量 チューブ内径(mm) フート フランジ トラニオンピン クレビス 揺動受け金具 1 1 1 1 1 20 取付支持金具/部品品番 90-CG-L020 90-CG-F020 90-CG-T020 90-CG-D020 90-CG-020-24A 25 90-CG-L025 90-CG-F025 90-CG-T025 90-CG-D025 90-CG-025-24A 32 90-CG-L032 90-CG-F032 90-CG-T032 90-CG-D032 90-CG-032-24A 40 90-CG-L040 90-CG-F040 90-CG-T040 90-CG-D040 90-CG-040-24A 50 90-CG-L050 90-CG-F050 90-CG-T050 90-CG-D050 90-CG-050-24A フート×2、金具取付ボルト×8 フランジ×1、金具取付ボルト×4 トラニオン用ピン×2、トラニオン受用ボルト×2、平座金×2 クレビス×1、金具取付ボルト×4、クレビス用ピン×1、止メ輪×2 揺動受け金具×1 ※90-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。 ※オートスイッチ追記号リード線長さ3m…………… L (例)M9BWL プリワイヤコネクタ付………SDPC M9BWSDPC 適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、→P.126〜129をご参照ください。 種類 無接点 オートスイッチ 有接点 オートスイッチ 特殊機能 リード線 取出し 配線 (出力) リード線長さ(m) オートスイッチ品番 負荷電圧 DC AC 適用負荷 プリワイヤコネクタ 診断表示 (2色表示) ― グロメット 有 無 2線 ― 100V以下 24V 12V ● ― リレー、 PLC ― IC回路 3(L) SDPC ● ● M9BW A90 表示灯 ※オートスイッチ単体の手配品番は、D-M9BWL-900, D-M9BWSDPC-900, D-A90L-900となります。 ※D-M9BWVL-900, M9BWVSDPC-900型は、取付不可となります。 ※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。(ただし、取付金具のみ、組付出荷となります。) ※オートスイッチ取付金具は、P.130〜132をご参照ください。 14 |