【DO!BOOK・ページリンク】
c-08-6a-2dent   34 / 151

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


型式表示方法 オートスイッチ付CDA2 L 50 100 M9BWL オートスイッチ追記号 無記号 S 2ヶ付 1ヶ付 3 n 3ヶ付 nヶ付 オートスイッチ付 (磁石内蔵) 基本形 軸方向フート形 ロッド側フランジ形 ヘッド側フランジ形 一山クレビス形 二山クレビス形 センタトラニオン形 取付支持形式 B L F G C D T チューブ内径 40 50 63 80 100 40mm 50mm 63mm 80mm 100mm シリンダストローク(mm) ※適用オートスイッチ品番は下表 よりご選定ください。 オートスイッチ 無記号オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダの型式 磁石内蔵でオートスイッチなし の場合、オートスイッチの種類 の表示記号は無記号になります。 (例) CDA2L40-100 90 二次電池対応シリーズ 90 91 使用材質制限 潤滑保持機能部材付 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド o40, o50, o63, o80, o100 90-CDA2 Series 91- 90- 91- ※オートスイッチ追記号リード線長さ3m…………… L (例)M9BWL プリワイヤコネクタ付………SDPC M9BWSDPC ※※o50には、D-A90L-900型の取付けが不可となります。 適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、→P.126〜129をご参照ください。 種類 無接点 オートスイッチ 有接点 オートスイッチ 特殊機能 リード線 取出し 配線 (出力) 負荷電圧オートスイッチ品番リード線長さ(m) DC AC 縦取出し横取出し 適用負荷 プリワイヤコネクタ 診断表示 (2色表示) ― グロメット 有 無 2線 ― 100V以下 24V 12V ● ― リレー、 PLC ― IC回路 3(L) SDPC ● ● M9BWV ― M9BW A90※※ 表示灯 ※オートスイッチ単体の手配品番は、D-M9BW(V)L-900, D-M9BW(V)SDPC-900, D-A90L-900となります。 ※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。(ただし、取付金具のみ、組付出荷となります。) ※オートスイッチ取付金具は、P.130〜132をご参照ください。 ※上記以外の中間ストロークについては、受注生産となります。 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、450、500 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、500、600 25、50、75、100、125、150、175、200、250、 300、350、400、450、500、600、700 40 50・63 80・100 支持金具/部品品番 チューブ内径(mm) ※軸方向フート形 フランジ形 一山クレビス形 ※※二山クレビス形 40 91-CA2-L04 91-CA2-F04 91-CA2-C04 91-CA2-D04 50 91-CA2-L05 91-CA2-F05 91-CA2-C05 91-CA2-D05 63 91-CA2-L06 91-CA2-F06 91-CA2-C06 91-CA2-D06 80 91-CA2-L08 91-CA2-F08 91-CA2-C08 91-CA2-D08 100 91-CA2-L10 91-CA2-F10 91-CA2-C10 91-CA2-D10 ※軸方向フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶで手配ください。 ※※二山クレビス形には、クレビス用ピン、平座金、割ピンが同梱されます。 ※90-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。 16