【DO!BOOK・ページリンク】
c-08-6a-2dent   51 / 151

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


オートスイッチ取付溝 Z o12〜o25 o32〜o100 2面 4面 オートスイッチ 無記号 ※適用オートスイッチ品番は下表 よりご選定ください。 オートスイッチなし 作動方式 D 複動式 シリンダストローク(mm) 32、40、50 63、80、100 125、150、175 200、250、300 クッション C ラバークッション 型式表示方法 オートスイッチ 追記号 無記号 S n 2ヶ付 1ヶ付 nヶ付 オートスイッチ付 (磁石内蔵) オートスイッチ付CDQ2 チューブ内径 取付支持金具 A L F G D 両端タップ フート形 ロッド側フランジ形 ヘッド側フランジ形 ニ山クレビス形 ボディオプション 無記号 M 標準(ロッド先端めねじ) ロッド先端おねじ A 32 200 DC ※取付支持金具は同梱包出荷 (未組付)となります。 磁石内蔵シリンダの型式 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、 オートスイッチの種類の表示記号は無記 号になります。 (例) CDQ2L40-200DCZ 32 40 50 32mm 40mm 50mm 63 80 100 63mm 80mm 100mm 90 二次電池対応シリーズ 90 91 使用材質制限 潤滑保持機能部材付 ロングストロークタイプ/複動・片ロッド o32, o40, o50, o63, o80 o100 90-CDQ2 Series 91- 90- 91- 支持金具/部品品番 チューブ内径(mm) 注1)フートフランジ 32 40 50 63 80 100 90-CQ-L032 90-CQ-L040 90-CQ-L050 90-CQ-L063 90-CQ-L080 90-CQ-L100 90-CQ-F032 90-CQ-F040 90-CQ-F050 90-CQ-F063 90-CQ-F080 90-CQ-F100 二山クレビス 90-CQ-D032 90-CQ-D040 90-CQ-D050 90-CQ-D063 90-CQ-D080 90-CQ-D100 注1)フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には、数量を2ヶで手配 ください。 注2)各金具に付属する部品は下記の通りです。 フート・フランジ/本体取付用ボルト、二山クレビス/クレビス用ピン、 軸用C形止メ輪、本体取付用ボルト 90- 91- ※90-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。 ※オートスイッチ追記号リード線長さ3m…………… L (例)M9BWL プリワイヤコネクタ付………SDPC M9BWSDPC 適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、→P.126〜129をご参照ください。 種類 無接点 オートスイッチ 有接点 オートスイッチ 特殊機能 リード線 取出し 配線 (出力) 負荷電圧オートスイッチ品番リード線長さ(m) DC AC 縦取出し横取出し 適用負荷 プリワイヤコネクタ 診断表示 (2色表示) ― グロメット 有 無 2線 ― 100V以下 24V 12V ● ― リレー、 PLC ― IC回路 3(L) SDPC ● ● M9BWV ― M9BW A90 表示灯 ※オートスイッチ単体の手配品番は、D-M9BW(V)L-900, D-M9BW(V)SDPC-900, D-A90L-900となります。 ※o32〜o50でD-M9BW(V)L-900, M9BW(V)SDPC-900, A90L-900型をポート面以外に取付ける場合には、オートスイッチ取付金具を別途手配願います。 詳細はP.130〜132をご参照ください。 Z M9BWL 33 方向制御機器 アクチュエータエアチャック 清浄化機器 エアフィルタ・ 圧力制御機器 駆動制御関連機器 真空機器 検出スイッチ オートスイッチ