【DO!BOOK・ページリンク】
c-08-6a-2dent   96 / 151

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


型式表示方法 オートスイッチ付CDNG L N 32 100 D M9BWL 無記号オートスイッチなし ※適用オートスイッチ品番は下表 よりご選定ください。 ロック方向 D 両方向 シリンダストローク(mm) チューブ 内径 20 25 32 40 20mm 25mm 32mm 40mm (磁石内蔵) オートスイッチ付 取付支持形式 B L F G U T D 基本形 軸方向フート形 ロッド側フランジ形 ヘッド側フランジ形 ロッド側トラニオン形 ヘッド側トラニオン形 クレビス形 ※支持金具は、同梱包出荷(末組付) となります。磁石内蔵シリンダの型式 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オ ートスイッチの種類の表示記号は無記号に なります。 (例) CDNGLN40-100-D オートスイッチ クッション形式 N ラバークッション 無記号 S n 2ヶ付 1ヶ付 nヶ付 オートスイッチ 追記号 90 二次電池対応シリーズ 90 91 使用材質制限 潤滑保持機能部材付 ロック付シリンダ/複動・片ロッド o20, o25, o32, o40 90-CDNG Series 91- 90- 91- チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 標準ストローク(mm) 最大製作可能 ストローク(mm) 1500 25,50,75,100,125,150,200 25,50,75,100,125,150,200, 250,300 ロング ストローク(mm) 201.350 301.400 301.450 301.800 注1) 注1)上記以外の中間ストロークについては、受注生産となります。中間ス トロークにはスペーサを使用しません。 注2)ロングストロークは、軸方向フート形、ロッド側フランジ形に適用します。 その他の取付支持金具およびロングストローク限界を超える場合にはス トローク選定表(資料編)で使用できる最大ストロークが決定します。 取付支持金具/部品品番 ※軸方向フート形 フランジ トラニオンピン ※※クレビス ロッド側揺動受け金具 ヘッド側揺動受け金具 20 91-CNG-L020 91-CNG-F020 90-CG-T020 90-CG-D020 91-CNG-020-24 90-CG-020-24A 25 91-CNG-L025 91-CNG-F025 90-CG-T025 90-CG-D025 91-CNG-025-24 90-CG-025-24A 32 91-CNG-L032 91-CNG-F032 90-CG-T032 90-CG-D032 91-CNG-032-24 90-CG-032-24A 40 91-CNG-L040 91-CNG-F040 90-CG-T040 90-CG-D040 91-CNG-040-24 90-CG-040-24A ※90-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。 91-の仕様は標準品と同一です。 チューブ内径(mm) 取付支持金具 ※フート金具については、シリンダ1台分の場合の数量 は2ヶで手配してください。 ※※クレビス形には、クレビス用ピンと止め輪および取 付ボルトが同梱されます。 ※※※フート、フランジには取付ボルトを添付してあり ます。 ※オートスイッチ追記号リード線長さ3m…………… L (例)M9BWL プリワイヤコネクタ付………SDPC M9BWSDPC 適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、→P.126〜129をご参照ください。 種類 無接点 オートスイッチ 有接点 オートスイッチ 特殊機能 リード線 取出し 配線 (出力) リード線長さ(m) オートスイッチ品番 負荷電圧 DC AC 適用負荷 プリワイヤコネクタ 診断表示 (2色表示) ― グロメット 有 無 2線 ― 100V以下 24V 12V ● ― リレー、 PLC ― IC回路 3(L) SDPC ● ● M9BW A90 表示灯 ※オートスイッチ単体の手配品番は、D-M9BWL-900, D-M9BWSDPC-900, D-A90L-900となります。 ※D-M9BWVL-900, M9BWVSDPC-900型は、取付不可となります。 ※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。(ただし、取付金具のみ、組付出荷となります。) ※オートスイッチ取付金具は、P.130〜132をご参照ください。 81 方向制御機器 アクチュエータエアチャック 清浄化機器 エアフィルタ・ 圧力制御機器 駆動制御関連機器 真空機器 検出スイッチ オートスイッチ