【DO!BOOK・ページリンク】
c-08-6a-2dent   98 / 151

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


型式表示方法 M9BWL オートスイッチ 追記号 無記号 S n 2ヶ付 1ヶ付 オートスイッチ付nヶ付 (磁石内蔵) 取付支持金具 B L F G C D T 基本形 軸方向フート形 ロッド側フランジ形 ヘッド側フランジ形 一山クレビス形 二山クレビス形 センタトラニオン形 オートスイッチ付CDNA シリンダストローク(mm) 型式 N 無給油タイプ ロック方向 D 両方向 L N50 100 磁石内蔵シリンダの型式 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、 オートスイッチの種類の表示記号は無記 号になります。 (例) CDNALN40-100-D D ※適用オートスイッチ品番は下表 よりご選定ください。 オートスイッチ 無記号オートスイッチなし チューブ内径 40 50 63 80 100 40mm 50mm 63mm 80mm 100mm 90 二次電池対応シリーズ 90 91 使用材質制限 潤滑保持機能部材付 90-CDNA Series 91- 90- 91- ロック付シリンダ/複動・片ロッド o40, o50, o63, o80, o100 チューブ 内径(mm) 40 50, 63 80, 100 標準ストローク(mm)注1) ロングストローク (mm)注2) 25,50,75,100,125,150,175,200,250, 300,350,400,450,500 1000 o80: 1000 o100: 800 25,50,75,100,125,150,175,200,250, 300,350,400,450,500,600 25,50,75,100,125,150,175,200,250, 300,350,400,450,500,600,700 注1)上記以外のストロークについては、受注生産となります。 中間ストロークには、スペーサを使用しません。 注2)ロングストロークは、軸方向フート形、ロッド側フランジ形に適用し ます。 その他の取付支持金具、およびロングストローク限界を超える場合に は、ストローク選定表(Best Pneumatics No.w)で使用できる最大ス トロークが決定します。 ※オートスイッチ追記号リード線長さ3m…………… L (例)M9BWL プリワイヤコネクタ付………SDPC M9BWSDPC ※※o50には、D-A90L-900型の取付けが不可となります。 適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、→P.126〜129をご参照ください。 種類 無接点 オートスイッチ 有接点 オートスイッチ 特殊機能 リード線 取出し 配線 (出力) 負荷電圧オートスイッチ品番リード線長さ(m) DC AC 縦取出し横取出し 適用負荷 プリワイヤコネクタ 診断表示 (2色表示) ― グロメット 有 無 2線 ― 100V以下 24V 12V ● ― リレー、 PLC ― IC回路 3(L) SDPC ● ● M9BWV ― M9BW A90※※ 表示灯 ※オートスイッチ単体の手配品番は、D-M9BW(V)L-900, D-M9BW(V)SDPC-900, D-A90L-900となります。 ※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。(ただし、取付金具のみ、組付出荷となります。) ※オートスイッチ取付金具は、P.130〜132をご参照ください。 支持金具/部品品番 フート形※ フランジ形 一山クレビス形 二山クレビス形※※ チューブ内径(mm) 40 90-CA1-L04 90-CA1-F04 90-CA1-C04 90-CA1-D04 50 90-CA1-L05 90-CA1-F05 90-CA1-C05 90-CA1-D05 63 90-CA1-L06 90-CA1-F06 90-CA1-C06 90-CA1-D06 80 90-CA1-L08 90-CA1-F08 90-CA1-C08 90-CA1-D08 100 90-CA1-L10 90-CA1-F10 90-CA1-C10 90-CA1-D10 ※90-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。 91-の仕様は標準品と同一です。 ※フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶで手配 してください。 ※※二山クレビス形には、クレビス用ピン、平座金、割ピンが同梱さ れます。 83 方向制御機器 アクチュエータエアチャック 清浄化機器 エアフィルタ・ 圧力制御機器 駆動制御関連機器 真空機器 検出スイッチ オートスイッチ