【DO!BOOK・ページリンク】
p-11-8a-seisi   10 / 17

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


!ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短 縮および軽量化。 !オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、 CDG1W、CDG1K、CDG1KW、CDG1R、 CDG1KR、CDG1□Y、CDBG1) 特長 エアシリンダ CG1 作動方式チューブ内径(mm) 複動片ロッド 単動(押・引) 複動両ロッド 複動片ロッド 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 20,25,32,40,50,63,80,100 20,25,32,40 20,25,32,40,50,63,80,100 20,25,32,40,50,63,80,100 20,25,32,40,50,63 標準形 ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 ダイレクトマウント ロッド回り止め形 低摩擦形 エンドロック形 形式シリーズ CG1 CG1W CG1K CG1KW CG1R CG1KR CG1□Y CBG1 !角形カバー、タイロッドタイプのスタンダー ドで質量がCA1シリーズと比較し15%減を 実現。 !オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、 CDA2W、CDA2K、CDA2KW、CDA2Y、 CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H) 特 長 エアシリンダ CA2 作動方式チューブ内径(mm) 複動片ロッド 複動両ロッド 複動片ロッド 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動両ロッド 40,50,63,80,100 40,50,63 40,50,63,80,100 標準形 ロッド回り止め形 エアハイドロシリンダ 低摩擦形 エンドロック形 形式シリーズ CA2 CA2W CA2K CA2KW CA2Y CBA2 CA2□H CA2W□H ワイヤ パート プレス パート ドライ パート サイズ プレスカレンダーポープ リール !コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブ を使用。 !従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命 を実現。 !オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、 CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、 CDM2RK、CDM2Y、CDM2□□P、CDBM2) 特長 エアシリンダ CM2 !ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確 認できます。 特長 ハンドバルブ VH !耐圧防爆構造:Exd2BT4 !パイロット弁の排気対策が不要。  (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) !マニホールド化可能(50-VEF) !セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用 として使用可能(50-VPE) 特長 耐圧防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE 有効断面積mm2(Cv) 消費電力(W) 18(1.0) 45(2.5) 41.4(2.3) 72(4) 5ポート 3ポート 3.5 シリーズ 50-VFE3000 50-VFE5000 50-VPE500 50-VPE700 最高使用圧力接続口径 1.0MPa 0.7MPa 1/4 1/4,3/8 1/4,3/8,1/2,3/4 3/4,1 ハンドバルブ 名称シリーズ VH200 VH300 VH400 VH600 作動方式チューブ内径(mm) 複動片ロッド 単動(押・引) 複動両ロッド 複動片ロッド 単動(押・引) 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 20,25,32,40 標準形 ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 低摩擦形 集約配管形 エンドロック形 形式シリーズ CM2 CM2W CM2K CM2KW CM2R CM2RK CM2Y CM2□□P CBM2 ワイヤ パート プレス パート ドライ パート サイズ プレスカレンダーポープ コーターリール 製紙工程向機器 2