【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   116 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


IP6000-X14/IP6100-X14 Series ATEX指令電-空ポジショナ (レバータイプ/ロータリタイプ) 上記以外の仕様は、標準品IP6000/6100シリーズと同一です。 詳細は、ホームページWebカタログまたはIP6000/6100シリー ズカタログ(CAT.S60-11)をご参照ください。 4〜20mADC (標準)注1) 235±15Ω(4〜20mADC) 0.14〜0.7MPa ±0.5%F.S.以内 0.1%F.S./℃以内 注3)80L/min(ANR)以上(SUP=0.14MPa) 注3)5L/min(ANR)以内(SUP=0.14MPa) −20℃〜80℃(T5) −20℃〜60℃(T6) ATEX 本質安全防爆 Approval No. KEMA 03 ATEX1119 1/4NPTめねじ M20×1.5 本体アルミダイカスト 約2.4kg JIS F8007 IP55(IEC 60529準拠) Ui . 28V, Ii . 125mA, Pi . 1.2W, Ci . OnF, Li . OmH IP6 000 ATEXカテゴリー2 形式区分 000 100 レバータイプ ロータリタイプ 圧力計区分(SUP, OUT1) 1 2 3 0.2MPa 0.3MPa 1.0MPa 付属品区分注) 0 1 0 X14 形式 項目 入力電流 入力抵抗 供給空気圧 標準ストローク 感度 リニアリティ ヒステリシス 繰返し性 温度係数 出力流量 空気消費量 周囲温度および 使用流体温度 防爆構造 外被保護構造 パラメータ (電流回路) 空気接続口 電気配線接続口 材質 質量 IP6000 レバータイプレバー式 10〜85mm (許容振レ角10°〜30°) 60°〜100°注2) IP6100 ロータリタイプカム式 単動複動単動複動 0.1%F.S.以内 ±1%F.S.以内 0.75%F.S.以内 ( II 2G Ex ib II C T5/T6) 0.5%F.S.以内 ±2%F.S.以内 1%F.S.以内 0344 無記号 A B C D E F G 付属品なし(標準) 補償スプリング(A)取付 o0.7出力絞り入り パイロット弁付 o1.0出力絞り入り パイロット弁付 フォークレバー式継手MX フォークレバー式継手SX ストローク35〜100mm用 レバーユニット付 ストローク50〜140mm用 レバーユニット付 IP6000形式の場合は 標準レバー(10〜85mm用)付 IP6000、6100形式 小容量アクチュエータ 対応共通付属品 IP6100形式専用付属品 IP6000形式専用付属品 IP6000、6100型共通 注)付属品が重複する場合は、付属品区分の符号をアルファベット順に連記して ください。例:IP6000-011-AG-X14 注1)標準品で1/2スプリットレンジが可能です。(スパン調整により可能) 注2)0°〜60°、0°〜100°のストローク調整が可能です。 注3)標準空気(JIS B0120):温度20°、絶対圧760mmHg、相対湿度65%。 型式表示方法 120 仕様 II 2G Ex ib IIC T5/T6 A