【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   119 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


付属品区分注2) 記号付属品 適用型式 無記号 A B C D E F G H 付属品なし o0.7出力絞り入りパイロット弁付注3) o1.0出力絞り入りパイロット弁付注3) フォークレバー式継手M注4) フォークレバー式継手S注5) ストローク35〜100mm/レバーユニット付注6) ストローク50〜140mm/レバーユニット付注6) 補償スプリング(A)付注7) 外部目盛板付 IP8000-X14 ● ● ● ― ― ● ● ● ― IP8100-X14 ● ● ● ● ● ― ― ● ● 型式区分 電-空型レバータイプ 電-空型ロータリタイプ 000 100 オプション区分注9) IP8 000 0 X14 ATEX指令および接続口区分 X14 ATEX指令カテゴリー2 本質安全防爆対応品 空気接続口:1/4NPT 電線管接続口:M20×1.5 青色ケーブルグランド付属 注1)付属品が重複する場合は、付属品区分の符号をアルファベット順に連記。 例:IP8100-010-AG 注2)記号Aはアクチュエータ容積90cm3程度に適用。記号Bはアクチュエータ容 積180cm3程度に適用。 注3)IP8100-0□0-□-X14の場合はフォークレバー式継手MX(接続ねじ:M6 ×1)となります。 注4)IP8100-0□0-□-X14の場合はフォークレバー式継手SX(接続ねじ:M6 ×1)となります。 注5)標準レバーは付属されません。 注6)付属品区分記号AまたはBを使用してもオーバーシュートぎみの場合にAま たはBに併せて用います。 標準補償スプリングは付属されません。 注7)LとWの組合わせは対応できません。 ATEX指令本質 安全防爆対応品1 0 圧力区分 圧力 なし 0.2MPa 0.3MPa 1.0MPa 記号 0 1 2 3 無記号 L W オプション ― 低温(−40〜60℃) 内部開度表示板付 適用型式 IP8000-X14 ● ● ― IP8100-X14 ● ● ● 記号 上記以外の仕様は、標準品IP8□シリーズと同一です。 詳細は、ホームページWebカタログまたはIP8□シリーズカタログ(CAT.S60-18)をご参照ください。 ATEX指令電-空ポジショナ (レバータイプ/ロータリタイプ) IP8000-X14/8100-X14 Series II 2G Ex ib IIC T5/T6 型式表示方法 123 A