【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   120 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


付属品区分注1) 記号付属品 適用型式 無記号 C D E F H W 付属品なし フォークレバー式継手M フォークレバー式継手S ストローク35〜100mm/レバーユニット付注2) ストローク50〜140mm/レバーユニット付注2) 外部目盛板付 LCD用窓付ボディカバー IP8001 ● ― ― ● ● ― ● IP8101 ● ● ● ― ― ● ● 型式区分 スマート型レバータイプ スマート型ロータリタイプ 001 101 1 2 3 0.2MPa 0.3MPa 1.0MPa ● ● ● ― ― ● 圧力計区分 接続口区分 無記号 M注) N 1 2注) 3 4 5注) 6 空気電気 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 1/4NPT 1/4NPT 1/4NPT G1/4 G1/4 G1/4 G1/2 M20×1.5 1/2NPT G1/2 M20×1.5 1/2NPT G1/2 M20×1.5 1/2NPT ATEX温度区分 無記号 T6 記号 適用型式 IP8001 IP8101 T4 T5/T6 ● ● ● ● ATEX 温度区分 52 IP8 001 0 3 4 仕様区分 4 本質安全防爆(ATEX)+出力機能+HART通信機能付 注)52-のATEX指令品で記号M,2,5 の時は、電気接続口に青色ケー ブルグランドが付属されます。 記号 記号 圧力計 適用型式 IP8001 IP8101 注1)付属品区分が重複する場合は、付属品区分の符号をアルファベット順に連記。 例:52-IP8101-034-CH 注2)標準レバーは付属されません。 ATEX指令対応品区分 ATEX指令カテゴリー1 52 本質安全防爆対応品 ATEX指令本質 安全防爆対応品 上記以外の仕様は、標準品IP8□シリーズと同一です。 詳細は、ホームページWebカタログまたはIP8□シリーズカタログ(CAT.S60-18)をご参照ください。 52-IP8001/8101 Series ATEX指令スマートポジショナ (レバータイプ/ロータリタイプ) II 1 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga T4/T5 : Ta = -20°C to 80°C T6 : Ta = -20°C to 60°C 型式表示方法 124 A