【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   26 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


56-VQC1000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ ATEXカテゴリー3 VV5QC 1 1 08 TD0 コモン 仕様 キット名・リード線取出方法・ケーブル長さ ......MF / T S キット N −COM. 56 C3 N / Manifold with M- or T- kit II 3G Ex nA II B T5 Gc X II 3D Ex tc III C T85°C Dc X IP67 -10°C . Ta . +50°C Special condition X "Protect from Impact" 56-VQC1000シリーズ ベース配管プラグイン 連数 01 … 1連 … 最小および最大連数は、リード線取出方法によって異 なります(リード線取出方法・ケーブル長さ参照)。 シリンダポート管接続口径 C3 C4 C6 M5 CM L3 L4 L6 L5 LM B3 B4 B6 B5 BM o3.2用ワンタッチ管継手付 o4用ワンタッチ管継手付 o6用ワンタッチ管継手付 M5ねじ 混合およびポートプラグ付 エルボ上配管o3.2用ワンタッチ管継手付 エルボ上配管o4用ワンタッチ管継手付 エルボ上配管o6用ワンタッチ管継手付 M5ねじ エルボ配管混合口径 エルボ下配管o3.2用ワンタッチ管継手付 エルボ下配管o4用ワンタッチ管継手付 エルボ下配管o6用ワンタッチ管継手付 M5ねじ エルボ下配管混合口径 オプション 無記号なし 背圧防止弁、全連付 DINレール付(レール長さ:標準) DINレール付(レール長さ:特殊) 特殊配線仕様(ダブル配線以外) 銘板プレート付 外部パイロット B D D K N R M キット (マルチコネクタキット) MD0 MD1 MD2 MD3 マルチコネクタキット(26P)ケーブルなし マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ1.5m付 マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ3m付 マルチコネクタキット(26P)ケーブル長さ5m付 1〜12連 (24連) 26ピン T キット (端子台ボックスキット) TD0 端子台ボックスキット S キット (シリアル伝送キット:EX500ゲートウェイ方式) 注)ご使用の際はゲートウェイユニット、通信ケーブルが別途 必要になります。 SDA2 DeviceNet,PROFIBUS DP 1〜8連 (16連) SIユニット:56-EX500 EX500 series 56-EX250のPROFIBUS DP対応は、当社までお問合わせください。 上記以外の仕様は、標準品VQCシリーズと同一です。 詳細は、ホームページWebカタログまたはBest Pneumatics No.qをご参照ください。 1〜10連 (20連) 注)Sキットは、シリアル伝送ユニット(P.41)をご参照ください。 ※( )内は最大連数であり、特殊配線仕様(オプション〔-K〕)に適用されます。 なお、最大連数はソレノイド数の合計で決まります。(シングルタイプ:1点、ダブルタイプ:2点) ソレノイド数の合計が最大連数を超えないようにしてください。また、オプションパーツと組合せる場合、 最大連数を超えないようにしてください。 34 マニホールド型式表示方法 B