【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   34 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


SIユニット仕様(56-EX500-S001) EX500 型式 内部消費電流 出力仕様 出力点数 出力形式 接続ブロック 接続ブロック連数 接続ブロック供給電流 保護構造 使用温度範囲 使用湿度範囲 耐電圧 絶縁抵抗 耐環境 規格 質量 付属品:防水キャップ(M12コネクタソケット用) 100mA以下 16点 シンク/NPN(プラスコモン) 最大0.65A IP67 動作時:5〜45℃、保存時:−25〜70℃(凍結および結露しないこと) 動作時・保存時:35〜85%RH(結露しないこと) AC1000V、1分間充電部一括と筐体間 2MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 CEマーキング、UL(CSA) 115g EX500-AWTS(1個) ダブルソレノイドバルブ、リレー出力モジュール(2点出力):最大8連 シングルソレノイドバルブ、リレー出力モジュール(1点出力):最大16連 ソレノイドバルブ(シングル、ダブル)、リレー出力モジュール(1点出力、2点出力) 56-EX500-S001 適用電磁弁:SVシリーズ SIユニット型式表示方法 EX500 Q 0 0 1 SIユニット種類 1 2 EX9出力ブロックなし用 EX9出力ブロック取付用 SIユニット仕様(56-EX500-Q□0□) 適用電磁弁: SY/VQC/S0700シリーズ 型式 出力仕様 内部消費電流 耐環境 出力点数 出力形式シンク/NPN(プラスコモン) ソース/PNP(マイナスコモン) 接続ブロック供給電流 保護構造 使用温度範囲 使用湿度範囲 耐電圧 絶縁抵抗 規格 質量 付属品:防水キャップ(M12コネクタソケット用) 100mA以下 16点 最大0.75A IP67 動作時:5〜45℃、保存時:−25〜70℃(凍結および結露しないこと) 動作時・保存時:35〜85%RH(結露しないこと) AC1000V、1分間充電部一括と筐体間 2MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 CEマーキング、UL(CSA) 105g EX500-AWTS(1個) SIユニットCOM. 0 1 シンク/NPN(プラスコモン) ソース/PNP(マイナスコモン) 接続ブロックプラスコモン対応ソレノイドバルブ(シングル、ダブル)マイナスコモン対応ソレノイドバルブ(シングル、ダブル) 56-EX500-Q001 56-EX500-Q101 56 ATEXカテゴリー3 56 ATEXカテゴリー3 II 3G Ex nA II T5 X 5°C.Ta.45°C II 3D Ex tD A22 IP67 T52°C X II 3G Ex nA II T5 X 5°C.Ta.45°C II 3D Ex tD A22 IP67 T54°C X 接続ブロック連数ダブルソレノイドバルブ:最大8連、シングルソレノイドバルブ:最大16連 S001 42 56-EX500 Series ATEX指令 分散型(GW方式、4分岐) SIユニット型式表示方法 A