【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   35 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


入力ユニット仕様 接続ブロック 入力点数 ブロック供給電流 消費電流 使用温度範囲 使用湿度範囲 耐電圧 絶縁抵抗 使用温度範囲 使用湿度範囲 耐電圧 絶縁抵抗 質量注) 入力ブロック仕様 入力形式 センサコネクタ 入力点数 定格電圧 注)DINレールの質量は含まれておりません。 EX500 IE 1 EEX500 IB1 E 4 入力ユニット仕様 56 ATEXカテゴリー3 センサ供給電流 保護構造 質量 例)M8、M12混載の場合 EEX500-IB1-M4 . . . . . . . 1 set . 56-EX500-IE1 . . . . . . . 2 set . 56-EX500-IE3 . . . . . . . 2 set 入力ブロック 56-EX500-IE3 (2 set) 入力ブロック 56-EX500-IE1 (2 set) 56-EX500-IB1 型式56-EX500-lB1 型式56-EX500-IE1,3,5 56-EX500-IE2,4,6 入力ブロック 入力ユニットマニホールド (入力ブロック56-EX500-IE5〜6) (入力ブロック56-EX500-IE1〜4) E T M コネクタ種類 M8コネクタ M12コネクタ M8、M12混載1 4 連数 1連 4連 … … ブロック種類 1 2 3 4 5 6 M8コネクタ、2点入力、PNP仕様 M8コネクタ、2点入力、NPN仕様 M12コネクタ、2点入力、PNP仕様 M12コネクタ、2点入力、NPN仕様 M8コネクタ、8点一体型、PNP仕様 M8コネクタ、8点一体型、NPN仕様 入力ユニットマニホールドを手配する場合は、 入力マニホールドには、入力ユニット 入力マニホールド品番+ 入力ブロック品番の併記となります。 エンドブロック DINレールが含まれます。下記表示方法をご参照ください。 エンドブロック側 入力ユニット側 ブロック供給電圧DC24V 保護構造IP65 EX500シリーズの入力ブロック(混載可能) 100g(入力ユニット+エンドブロック) 最大8点(56-EX500-GPR1A) 最大16点(56-EX500-GDN1-X8) 最大0.35A(56-EX500-GPR1A) 最大0.7A(56-EX500-GDN1-X8) 100mA以下 動作時:5〜45℃、保存時:−25〜70℃(凍結および結露しないこと) 動作時・保存時:35〜85%RH(結露しないこと) AC1000V、1分間充電部一括と筐体間 2MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 動作時:5〜45℃、保存時:−25〜70℃(凍結および結露しないこと) 動作時・保存時:35〜85%RH(結露しないこと) AC1000V、1分間充電部一括と筐体間 2MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 PNPセンサ入力NPNセンサ入力 DC24V 最大30mA/センサ IP65 IE1/2/3/4:入力点数2点、IE5/6:入力点数8点 IE1/2:20g、IE3/4:40g、IE5/6:55g IE1/2/5/6:M8コネクタ(3ピン), IE3/4:M12コネクタ(4ピン) II 3G Ex nA II T5 X 5°C.Ta.45°C II 3D Ex tD A22 IP65 T60°C X II 3G Ex nA II T5 X 5°C.Ta.45°C II 3D Ex tD A22 IP65 T60°C X II 3G Ex nA II T5 X 5°C.Ta.45°C II 3D Ex tD A22 IP65 T66°C X 43 型式表示方法 56-EX500 Series ATEX指令 分散型(GW方式、4分岐)