【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   48 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


C85 CD85 オートスイッチ用磁石内蔵 N N 16 40 16 40 C A 取付支持形式 基本形(兼クレビス一体形) 両側ボス形 ボスカット基本形 ヘッドカバー軸方向ポート オートスイッチ取付形式 シリンダストローク 8※ 10 12 16 20 25 チューブ内径 (mm) 標準ストローク(mm)※※ 10, 25, 40, 50, 80, 100 101〜200 101〜400 201〜400 301〜1000 10, 25, 40, 50, 80, 100 125, 160, 200 10, 25, 40, 50, 80, 100 125, 160, 200, 250, 300 クッション チューブ内径 無記号 C ラバークッション(標準) エアクッション (o10〜o25のNのみ) N※ EFY ※エアクッションはありません。 ※※上記以外のストロークも対応できます。 オートスイッチ・スイッチバンドは 個別に手配してください。 取付支持金具部品品番 チューブ内径 取付(mm) 支持金具 フート(1ヶ) フランジ トラニオン クレビス C85L10A C85L10B C85F10 C85T10 C85C10 KJ4D GKM4-8 JA10-4-070 C85L16A C85L16B C85F16 C85T16 C85C16 KJ6D GKM6-10 JA15-6-100 C85L25A C85L25B C85F25 C85T25 C85C25 KJ8D KJ10D JA20 -8-125 GKM8 -16 JA30 -10-125 GKM10 -20 8 10 12 16 20 25 一山ナックル ジョイント 二山ナックル ジョイント フローティング ジョイント フート (2ヶ、取付ナット1ヶ) 取付支持金具付属品 オートスイッチ用 磁石内蔵 55 55 ATEXカテゴリー2 ※エアクッションタイプはNタイプ のみ適用。 取付可能なオートスイッチにつきましては、 P.81をご参照ください。 II 2GDc 90°C (T5) Ta .10°C to 40°C 110°C (T4) Ta 40°C to 60°C C XC6A XC6A X2018 (ロングストローク) オーダーメイド 無記号 XC6A XC6B XC22 X2018 標準形 パッキン類フッ素ゴム ロングストローク ピストンロッド、 ロッド先端ナット ステンレス鋼 ピストンロッド、ロッド先端ナット、 取付ナット ステンレス鋼 AB レール取付 バンド取付 作動方式 使用流体 保証耐圧力 最高使用圧力 最低使用圧力 周囲温度および使用流体温度 給油 使用ピストン速度 ストローク公差 クッション 配管接続口径 取付支持形式 チューブ内径(mm) 8 10 12 16 20 25 M5X0.8 G1/8 複動・片ロッド 空気 1.5MPa 1.0MPa −10〜60℃(凍結なきこと) 不要(無給油) エアクッション:50〜1000mm/s、ラバークッション:50〜750mm/s クレビス一体形、両側ボス形、ボスカット形、ヘッドカバー軸方向ポート +1.4  0 mm +1.0  0 mm 仕様 0.1MPa 0.08MPa 0.05MPa ラバークッションラバークッション、エアクッション 上記以外の仕様は、標準品C85シリーズと同一です。 詳細は、ホームページWebカタログまたはISOシリンダ (CAT.P-10-2)をご参照ください。 52 型式表示方法 o8, o10, o12, o16, o20, o25 55-C85 Series ATEX指令 ISO6432準拠シリンダ 標準形:複動・片ロッド A