【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   49 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


CD オートスイッチ磁石内蔵 E 16 40 C 85WE 16 40 C B シリンダストローク 8※ 10 12 16 20 25 チューブ内径 (mm) 標準ストローク(mm)※※ 10, 25, 40, 50, 80, 100 10, 25, 40, 50, 80, 100 125, 160, 200 10, 25, 40, 50, 80, 100 125, 160, 200, 250, 300 クッション チューブ内径 無記号 C ラバークッション(標準) エアクッション (o10〜o25のNのみ) ※エアクッションはありません。 ※※上記以外のストロークも対応できます。取付支持金具部品品番 チューブ内径 取付(mm) 支持金具 フート(1ヶ) フランジ トラニオン クレビス C85L10A C85L10B C85F10 C85T10 C85C10 KJ4D GKM4-8 JA10-4-070 C85L16A C85L16B C85F16 C85T16 C85C16 KJ6D GKM6-10 JA15-6-100 C85L25A C85L25B C85F25 C85T25 C85C25 KJ8D KJ10D JA20 -8-125 GKM8 -16 JA30 -10-125 GKM10 -20 8 10 12 16 20 25 一山ナックル ジョイント 二山ナックル ジョイント フローティング ジョイント フート (2ヶ、取付ナット1ヶ) 取付支持金具付属品 取付可能なオートスイッチにつきましては、 P.81をご参照ください。 C85W 取付支持形式 E 両側ボス形 II 2GDc 90°C (T5) Ta .10°C to 40°C 110°C (T4) Ta 40°C to 60°C オートスイッチ用 磁石内蔵 55 55 ATEXカテゴリー2 XC6A 301〜500 . . X2018 (ロングストローク) XC6A オーダーメイド 無記号 XC6A XC6B XC22 X2018 標準形 パッキン類フッ素ゴム ロングストローク ピストンロッド、 ロッド先端ナット ステンレス鋼 ピストンロッド、ロッド先端ナット、 取付ナット ステンレス鋼 オートスイッチ取付形式 オートスイッチ・スイッチバンドは 個別に手配してください。 AB レール取付 バンド取付 作動方式 使用流体 保証耐圧力 最高使用圧力 最低使用圧力 周囲温度および使用流体温度 給油 使用ピストン速度 ストローク公差 クッション 配管接続口径 取付支持形式 チューブ内径(mm) 8 10 12 16 20 25 M5X0.8 G1/8 複動・両ロッド 空気 1.5MPa 1.0MPa −10〜60℃(凍結なきこと) 不要(無給油) エアクッション:50〜1000mm/s、ラバークッション:50〜750mm/s 両側ボス形 +1.4  0 mm +1.0  0 mm 仕様 0.1MPa 0.08MPa 0.05MPa ラバークッションラバークッション、エアクッション 上記以外の仕様は、標準品C85Wシリーズと同一です。 詳細は、ホームページWebカタログまたはISOシリンダ (CAT.P-10-2)をご参照ください。 型式表示方法 o8, o10, o12, o16, o20, o25 53 55-C85W Series ATEX指令 ISO6432準拠シリンダ 標準形:複動・両ロッド A