【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   51 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


オートスイッチ用 磁石内蔵 o160, o200, o250 55-C95 Series 55 C95S 55 C95SD B B 160 160 100 100 XC6 XC6 オーダーメイド 無記号 XA□□ XC6 XC14□※ ピストンロッド ロッド先端ナット ステンレス鋼 ロッド先端形状変更 トラニオン金具の 取付位置変更 ロッド側 オートスイッチ用磁石内蔵 ATEXカテゴリー2 取付支持形式 基本形 軸方向フート形 ロッド側フランジ形 ヘッド側フランジ形 一山クレビス形 二山クレビス形 トラニオン形 BLFGCDT 作動方式 使用流体 保証耐圧力 最高使用圧力 最低使用圧力 周囲温度および使用流体温度 給油 使用ピストン速度 ストローク長さの許容差 クッション 管接続口径 取付支持形式 チューブ内径(mm) o160 o200 o250 G3/4 G3/4 G1 複動・片ロッド 空気 1.5MPa 1.0MPa 0.05MPa .10〜60℃(凍結なきこと) 不要(無給油) 50〜500 mm/s 両側(エアクッション) 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 一山クレビス形、二山クレビス形、トラニオン形 仕様 160 200 250 160mm 200mm 250mm チューブ内径 シリンダストローク ※XC14A、Bを除き簡易特注品番となります。 L F, G C D GKM KJ フート フランジ 一山クレビス 二山クレビス ロッド用クレビス注2) ピストンロッド用注3) ボールジョイント 名称チューブ内径o160 o200 o250 L5160 F5160 C5160 D5160 L5200 F5200 C5200 D5200 L5250 F5250 C5250 D5250 GKM40-84 KJ42D GKM35-54 KJ36D 取付支持金具および付属品 注1)各取付支持金具の付属品は以下です。 フート、フランジ、一山クレビス:取付ボルト 二山クレビス:取付ボルト、クレビスピン 注2)GKMはISO8140準拠品です。(GKM35-54は除く) 注3)KJはISO8139準拠品です。 標準形 最大ストローク 160 200 250 標準形 2000 2000 2400 2000 2000 2400 ※上記以外のロングストロークにつきましては、当社に  ご確認ください。 XC6 XC14 1600 1600 1500 チューブ内径 (mm) C95シリーズは第2種圧力容器としてご使用いただけま せん。下記のストロークを超えるものは日本国内で設置・ 使用できません。 第2種圧力容器 160 200 250 1987 998 813 チューブ内径(mm) シリンダストローク(mm) ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ 標準形:複動・片ロッド 95°C (T5) Ta .10°C to 40°C II 2GDc 115°C (T4) Ta 40°C to 60°C 〜250:+1.0  0 、251〜1000:+1.4  0 、1001〜1500:+1.8  0 1501〜2000:+2.2  0 、2001〜2400:+2.6 0 取付可能なオートスイッチにつきましては、 P.81をご参照ください。 上記以外の仕様は、標準品C95シリーズと同一です。 55 型式表示方法 B