【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   52 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


オートスイッチ用 磁石内蔵 ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ 標準形:複動・両ロッド o160, o200, o250 55-C95W Series 55 C95S 55 C95SD W B W B 160 160 100 100 XC6 XC6 オーダーメイド 無記号 XA□□ XC6 XC14□※ ピストンロッド、ロッド先端ナット ステンレス鋼(o32〜o100) ロッド先端形状変更 トラニオン金具の取付位置変更 オートスイッチ用磁石内蔵 ATEXカテゴリー2 取付支持形式 基本形 軸方向フート形 ロッド側フランジ形 トラニオン形 BLFT 作動方式 使用流体 保証耐圧力 最高使用圧力 最低使用圧力 周囲温度および使用流体温度 給油 使用ピストン速度 ストローク長さの許容差 クッション 管接続口径 取付支持形式 チューブ内径(mm) o160 o200 o250 G3/4 G3/4 G1 複動・両ロッド 空気 1.5MPa 1.0MPa 0.05MPa .10〜60℃(凍結なきこと) 不要(無給油) 50〜500 mm/s 両側(エアクッション) 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、トラニオン形 仕様 160 200 250 160mm 200mm 250mm チューブ内径シリンダストローク ※XC14A、Bを除き簡易特注品番となります。 L F GKM KJ フート フランジ ロッド用クレビス注2) ピストンロッド用注3) ボールジョイント 名称チューブ内径o160 o200 o250 L5160 F5160 GKM35-54 KJ36D L5200 F5200 L5250 F5250 GKM40-84 KJ42D 取付支持金具および付属品 注1)フート、フランジには取付ボルトが付属されます。 注2)GKMはISO8140準拠品です。(GKM35-54は除く) 注3)KJはISO8139準拠品です。 標準形 最大ストローク 160 200 250 標準形 1200 1200 1200 1200 1200 1200 XC6 XC14 1200 1200 1200 チューブ内径 (mm) 〜250:+1.0  0 、251〜1000:+1.4  0 、1001〜1500:+1.8  0 1501〜2000:+2.2  0 、2001〜2400:+2.6 0 ※上記以外のロングストロークにつきましては、当社に  ご確認ください。 95°C (T5) Ta .10°C to 40°C II 2GDc 115°C (T4) Ta 40°C to 60°C C95シリーズは第2種圧力容器としてご使用いただけま せん。下記のストロークを超えるものは日本国内で設置・ 使用できません。 第2種圧力容器 200 250 998 813 チューブ内径(mm) シリンダストローク(mm) 取付可能なオートスイッチにつきましては、 P.81をご参照ください。 上記以外の仕様は、標準品C95Wシリーズと同一です。 56 型式表示方法 B