【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   79 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


オートスイッチ仕様 PLC:Programmable Logic Controllerの略 オートスイッチ品番 リード線取出方向 配線方式 出力方式 適用負荷 電源電圧 消費電流 負荷電圧 負荷電流 内部降下電圧 漏れ電流 インジケータランプ 規格 D-M9NW D-M9NWV D-M9BW D-M9BWV 2線式 − DC24Vリレー、PLC用 − − DC24V(DC10〜28V) 2.5〜40mA 4V以下 0.8mA以下 D-M9PW D-M9PWV 動作範囲…………赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲……緑色発光ダイオード点灯 3線式 IC回路、リレー、PLC用 DC5・12・24V(4.5〜28V) 10mA以下 40mA以下 10mA時0.8V以下(40mA時2V以下) DC24Vにて100μA以下 CEマーキング 横方向縦方向横方向縦方向横方向縦方向 NPNタイプPNPタイプ DC28V以下− D-M9□W型・D-M9□WV型(インジケータランプ付) ●カテゴリー3のオートスイッチは、ゾーン2および22でのみ使用可能です。 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M9NW(V)・D-M9PW(V)・D-M9BW(V)-588 グロメット D M9 N W V L 588 オートスイッチ品番ATEXカテゴリー3 2色表示式 配線出力方式 NPB 3線式NPNタイプ 3線式PNPタイプ 2線式 リード線取出方向 無記号 V 横方向 縦方向 リード線長さ 無記号 MLZ SAPC MAPC SBPC MBPC SDPC MDPC 0.5m 1m 3m 5m 0.5m+M8-3ピン プリワイヤコネクタ 1m+M8-3ピン プリワイヤコネクタ 0.5m+M8-4ピン プリワイヤコネクタ 1m+M8-4ピン プリワイヤコネクタ 0.5m+M12-4ピン プリワイヤコネクタ 1m+M12-4ピン プリワイヤコネクタ 型式表示方法 コネクタ仕様 2 1 1 2 3 4 コネクタの種類 ピン配列 M8-3ピンM8-4ピンM12-4ピン 1 3 4 3 4 ATEX指令 II 3G Ex nA II T5 X -10°C.Ta.+60°C II 3D Ex tD A22 IP67 T93°C X RoHS 2芯(茶・青) オートスイッチ型式D-M9NW□ D-M9PW□ D-M9BW□ 3芯(茶・青・黒) 外被 絶縁体 導体 外径[mm] 芯数 外径[mm] 断面積[mm2] 素線径[mm] 最小曲げ半径[mm](参考値) 2.7×3.2(長円) o0.9 0.15 o0.05 20 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様 83 A