![]() |
【DO!BOOK・ページリンク】 smc-atex-jp-web 83 / 121 10秒後にBOOKのページに移動します |
オートスイッチ仕様 PLC:Programmable Logic Controllerの略 D-Y7P型・D-Y7PV型(インジケータランプ付) オートスイッチ品番 リード線取出方向 配線方式 出力方式 適用負荷 電源電圧 消費電流 負荷電流 内部降下電圧 漏れ電流 インジケータランプ 規格 D-Y7PV 縦方向 D-Y7P 横方向 3線式 PNPタイプ IC回路、リレー、PLC DC5・12・24V(DC4.5〜28V) 10mA以下 80mA以下 0.8V以下 DC24Vにて100μA以下 ON時赤色発光ダイオード点灯 CEマーキング ●カテゴリー3のオートスイッチは、ゾーン2および22でのみ使用可能です。 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-Y7P(V)-588 グロメット D Y7P 588 オートスイッチ品番ATEXカテゴリー3 リード線取出方向 無記号 V 横方向 縦方向 リード線長さ 無記号 LZ SAPC MAPC SBPC MBPC SDPC MDPC 0.5m 3m 5m 0.5m+M8-3ピン プリワイヤコネクタ 1m+M8-3ピン プリワイヤコネクタ 0.5m+M8-4ピン プリワイヤコネクタ 1m+M8-4ピン プリワイヤコネクタ 0.5m+M12-4ピン プリワイヤコネクタ 1m+M12-4ピン プリワイヤコネクタ 型式表示方法 コネクタ仕様 2 1 1 2 3 4 コネクタの種類 ピン配列 M8-3ピンM8-4ピンM12-4ピン 1 3 4 3 4 ATEX指令 II 3G Ex nA II T5 X -10°C.Ta.+60°C II 3D Ex tD A22 IP67 T93°C X オートスイッチ型式D-Y7P□ 外被 絶縁体 導体 外径[mm] 芯数 外径[mm] 断面積[mm2] 素線径[mm] 最小曲げ半径[mm](参考値) o3.4 3芯(茶・青・黒) o1.0 0.15 o0.05 21 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線仕様 87 A |