【DO!BOOK・ページリンク】
smc-atex-jp-web   91 / 121

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


オートスイッチ仕様 PLC:Programmable Logic Controllerの略 D-A90型・D-A90V型(インジケータランプ無) オートスイッチ品番 適用負荷 負荷電圧 最大負荷電流 回路図※ 接点保護回路 内部抵抗 規格 D-A93型・D-A93V型(インジケータランプ付) オートスイッチ品番 適用負荷 負荷電圧 負荷電流範囲および 最大負荷電流 回路図※ 接点保護回路 内部降下電圧 インジケータランプ 規格 D-A90・D-A90V IC回路、リレー、PLC 24V以下 50mA r 無 1Ω以下(リード線長さ3mを含む) CEマーキング 48V以下 40mA D-A93・D-A93V リレー、PLC DC24V 5〜40mA e 無 D-A93ーー2.4V以下(〜20mA)/3V以下(〜40mA) D-A93Vーー2.7V以下 ON時赤色発光ダイオード点灯 CEマーキング AC DC AC DC 有接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)-588 グロメット D A 588 ATEXカテゴリー3 オートスイッチ品番 93 90 インジケータランプ付 インジケータランプ無 リード線長さ 無記号 LZ 0.5m 3m 5m(D-A90□は除く) 型式表示方法 ATEX指令 II 3G Ex nA II T5 X -10°C.Ta.+60°C II 3D Ex tD A22 IP67 T93°C X リード線取出方向 無記号 V 横方向 縦方向 耐油キャブタイヤリード線仕様 オートスイッチ型式D-A90(V)・D-A93(V) o2.7 2芯(茶・青) o0.96 0.18 o0.08 リード線最小曲げ半径[mm〔]参考値〕17 外被 絶縁体 導体 外径[mm] 芯数 外径[mm] 断面積[mm2] 素線径[mm] ※回路図につきましては、P.91の回路図NO.をご参照ください。 ●カテゴリー3のオートスイッチは、ゾーン2および22でのみ使用可能です。 95